text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 凍結保存バッグ、750mL

Product Number91-200-91

E-mail


凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196°C)で柔軟性を保ちます。CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20 mLから190 mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。50 mL~750 mLのサイズでこの使い捨ての細胞培養バッグを提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムと弊社独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、弊社独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。-ポート1の特徴は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。ディスポーザブル凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
-各製品ラインに対する完全な準拠証明書を入手できます。
ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50 mL、250 mL、500 mLおよび750 mLがあります。
フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド
2つの薄壁メンブレン用ポート
ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています 特長および利点
  • ポリオレフィンフィルム – 液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンド
  • メンブレン用ポート – 付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます
  • ラベルポケット – コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます
  • 内蔵充填チューブ - 充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります
  • インターフェース/コネクタ – 無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra® モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応



  • Corning media certificates are available on our Resource Library.


    Contact Customer Service
    Details
    Product Number   91-200-91
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / EA  
    ブランド   Corning®  
    バッグスタイル   凍結保存  
    Specifications Documents