Corning® 細胞エクスパンジョンバッグ、1L
Product Number91-200-85

細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。このバッグは、継ぎ目の無いポリオレフィン製のガス透過性フィルムです。チューブによって、クローズドシステムの充填、フィーディング、サンプリングが可能になります。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190 mLから1252 mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500 mL~5 Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。-各製品ラインに対する完全な準拠証明書を入手できます。
ポリオレフィンフィルム付き
500 mL、1 L、3 Lおよび5 Lがあります。
ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ 特長および利点
マルチセルモデルで観察できる細胞増殖 ガス透過性フィルム 工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ 滅菌済みの溶接接続用のチューブ
ポリオレフィンフィルム付き
500 mL、1 L、3 Lおよび5 Lがあります。
Corning media certificates are available on our Resource Library.
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 91-200-85 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
バッグスタイル | 細胞伸展 |
Specifications Documents