Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 細胞エクスパンジョンバッグ、5L
Product Number91-200-87
細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。このバッグは、継ぎ目の無いポリオレフィン製のガス透過性フィルムから作成されています。結合されたチューブによって、クローズドシステムの充填、フィーディング、サンプリングが可能になります。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190 mLから1252 mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500 mL~5 Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。-各製品ラインに対する完全な準拠証明書を入手できます。
ポリオレフィンフィルム付き
500 mL、1 L、3 Lおよび5 Lがあります。
ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ 特長および利点
マルチセルモデルで観察できる細胞増殖 ガス透過性フィルム 工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ 滅菌済みの溶接接続用のチューブ
ポリオレフィンフィルム付き
500 mL、1 L、3 Lおよび5 Lがあります。
Corning media certificates are available on our Resource Library.
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 91-200-87 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| バッグスタイル | 細胞伸展 |
Specifications Documents