Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® メディウム用バッグ、20L、HYPERStack用
Product Number91-200-77
チューブ、または組立済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。
フィルムタイプ:ULDPE
フィルムタイプ:ULDPE
Corning media certificates are available on our Resource Library.
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 91-200-77 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| バッグスタイル | シングルユース |
Specifications Documents