text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 500mL ディスポーザブルスピナーフラスコ, 100mm トップキャップ, アングルサイドアーム 2個, ベントキャップ, 滅菌済み

Product Number3578

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


利便性
Corning® ディスポーザブルスピナーシステムはすぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組み立て,洗浄再組立てなどの手間は不要です。

信頼性
透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留,コンタミネーションの心配がありません

互換性
USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞のばいようで,従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。

性能
パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており,調節不要です.独自のデザインで取り付けられたマグネットは,低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため,熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。

注) 別売りでベントキャップ (Cat. No 3568)とサイドアームアッセンブリ (Cat. No. 3565)もございます

¥167,270 per case

Details
Product Number   3578
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
最大ワーキング容量   300 mL  
サイドアーム開口部   2  
サイドアームタイル   45°  
サイドアームキャップの直径   54 mm (approx.)  
キャップスタイル   スクリューキャップ, ベント  
キャップ材質   ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
ネジのサイズ   45  
直径   87.3 mm (approx.)  
サイドアーム内径   38.1 mm (approx.)  
滅菌   Yes  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents