text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ディスポーザブルスピナーフラスコ

E-mail

  • コーニングのディスポーザブルスピナーフラスコは、すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。
  • ポリスチレン製で、滅菌済みです。スピナーフラスコは常にクリーンで無菌な状態です。洗剤の残留、コンタミネー ションが起こる心配がありません。
  • パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されています。独自のデザインで取り付けられた マグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。125mLと500mLのスピナーフラスコ は、スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。

仕様を選択してください。

キャップのスタイル
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3152 Corning® 125mL ディスポーザブルスピナーフラスコ, 70mmトップキャップ, アングルサイドアーム2個, 滅菌済み   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥133,980 per case