text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ディスポーザブルスピナーフラスコ

E-mail

  • コーニングのディスポーザブルスピナーフラスコは、すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。
  • ポリスチレン製で、滅菌済みです。スピナーフラスコは常にクリーンで無菌な状態です。洗剤の残留、コンタミネー ションが起こる心配がありません。
  • パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されています。独自のデザインで取り付けられた マグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。125mLと500mLのスピナーフラスコ は、スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。

仕様を選択してください。

キャップのスタイル
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3153 Corning® 500 mL ディスポーザブルスピナーフラスコ, 100 mm トップキャップ, アングルサイドアーム2個, 滅菌済み   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥156,980 per case
3578 Corning® 500mL ディスポーザブルスピナーフラスコ, 100mm トップキャップ, アングルサイドアーム 2個, ベントキャップ, 滅菌済み   1 / パック     12 / ケース     Corning®   ¥167,270 per case