Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
ディスポーザブル45mmトランスファーキャップ、 マイクロキャリア100g ボトル用、MPC、滅菌
Product Number4627
Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。このキャップの滅菌保証レベルは10-6 SAL)で、ダブルバッグ、個別包装です。 マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャップは別売りです。
化学薬品耐性、 ヒートシール可能フレキシブルチューブ 1/8 ID, 1/4 OD コネクター付チューブ長さ 30 (76.2 cm) オスルアーロック
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,370 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4627 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップ直径 | 45 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents