PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 500mL
Product Number4995-500
便利なシングルサイズのプラグシールキャップ付きです。29 mmの広い開口部により、大容量のピペットが使いやすくなっています。培地の前処理や保管用に最適です。ネジの規格はGL45です。
交換用キャップは、カタログ番号:1395 をご覧ください。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥33,660 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4995-500 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 500 mL |
| トップスタイル | ネジ付き |
| ネック形状 | 広口 |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| ネジのサイズ | 45 |
| 高さ | 185 mm (approx.) |
| 外径 | 102 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | なし |
Specifications Documents
Compatible Accessories