text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® Flask with Baffles

E-mail

Delong style, with three baffle indents designed to provide greater agitation of solutions to improve oxygen or gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers. Long neck reduces splashing and is designed for two-position polypropylene closures.



Cat. Nos. 26794-25 and 26795-25 closure fits 125 mL. Cat. Nos. 26796-38 and 26797-38 closure fits 250, 500, 1L, 2L.

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4444-125 PYREX® バッフル付三角フラスコ(リムなし) 125mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥20,220 per case
4444-1L PYREX® バッフル付三角フラスコ(リムなし) 1000mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥43,650 per case
4444-250 PYREX® バッフル付三角フラスコ(リムなし) 250mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥22,680 per case
4444-2L PYREX® 2L Delong Shaker Erlenmeyer Flask with Baffles ¥13,980 per case
4444-4L PYREX® 4L Delong Shaker Erlenmeyer Flask with Baffles ¥27,950 per case
4444-500 PYREX® バッフル付三角フラスコ(リムなし) 500mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥30,270 per case