PYREX® バッフル付三角フラスコ(リム付) 125mL
Product Number4450-125
丈夫に作られたリム付きで耐久性を最大限に高めています。バッフルにより、フラスコシェーカーの使用時に最適で 確実な撹拌が行えます。均一な壁圧により、機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。便利なマーキングスポット付き。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,220 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4450-125 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 125 mL |
| トップスタイル | Tooled mouth |
| ネック形状 | 狭口 |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| ゴムストッパーNo. | 5 |
| 高さ | 115 mm (approx.) |
| 外径 | 70 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| 滅菌 | No |
Specifications Documents