PYREX® バッフル付三角フラスコ(リム付) 250mL
Product Number4450-250

丈夫に作られたリム付きで耐久性を最大限に高めています。バッフルにより、フラスコシェーカーの使用時に最適で 確実な撹拌が行えます。均一な壁圧により、機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。便利なマーキングスポット付き。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,220 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4450-250 |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 250 mL |
トップスタイル | Tooled mouth |
ネック形状 | 狭口 |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
ゴムストッパーNo. | 6 |
高さ | 134 mm (approx.) |
外径 | 82 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 三角フラスコ |
滅菌 | No |
Specifications Documents