text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® バッフル付三角フラスコ(リム付) 500mL

Product Number4450-500

E-mail
丈夫に作られたリム付きで耐久性を最大限に高めています。バッフルにより、フラスコシェーカーの使用時に最適で 確実な撹拌が行えます。均一な壁圧により、機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。便利なマーキングスポット付き。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   4450-500
パック入数   6 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
トップスタイル   Tooled mouth  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
ゴムストッパーNo.   7  
高さ   180 mm (approx.)  
外径   100 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
滅菌   なし  
Specifications Documents