text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合せ栓付三角フラスコ 1000mL

Product Number5020-1L

E-mail

(This is the suggested replacement for 5000-1L)


No.32 のストッパー付きで密閉できます。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。およその容量を示す目盛が付いています。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥40,350 per case

Details
Product Number   5020-1L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1000 mL  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   狭口  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   50 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   32  
高さ   241 mm (approx.)  
外径   129 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
滅菌   なし  
目盛りの範囲   250 - 1000 mL  
Specifications Documents