PYREX® 共通摺合せ栓付三角フラスコ 25mL
Product Number5020-25
No.16 のストッパー付きで密閉できます。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。およその容量を示す目盛が付いています。25mLのフラスコは、秤量びんとしても十分使用できます。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥25,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 5020-25 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 25 mL |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | 狭口 |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 5 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 16 |
| 高さ | 92 mm (approx.) |
| 外径 | 40 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 10 - 25 mL |
Specifications Documents