Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ フラットキャップ250mL
Product Number430183
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
(次の製品の代替品になります: 355121)
• ポリカーボネート製
• 振とう培養用
• フラットキャップは閉鎖培養用。人間工学的なデザインのイージーグリップキャップ。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニック
• RNase / DNaseフリー
¥49,650 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430183 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ネック形状 | 広口 |
| キャップスタイル | フラットトップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネック外径 | 31 mm (approx.) |
| 滅菌 | あり |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 容量 | 250 mL |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
| バッフル | No |
| 目盛りの間隔 | 25 mL |
Specifications Documents