text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ フラットキャップ 125mL

Product Number430421

E-mail
(次の製品の代替品になります: 355117)



• ポリカーボネート製
• 振とう培養用
• フラットキャップは閉鎖培養用。人間工学的なデザインのイージーグリップキャップ。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニック
• RNase / DNaseフリー

Details
Product Number   430421
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   広口  
キャップスタイル   フラットトップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
ネック外径   26 mm (approx.)  
滅菌   あり  
特長   ディスポーザブル  
容量   125 mL  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
トップスタイル   ネジ付き  
バッフル   No  
Graduation Interval   25 mL  
Specifications Documents