Corning® 3L ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ
产品编号431253
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
• ポリカーボネート製
• 振とう培養用
• バッフルにより,よく撹拌されガス交換が増加
• ガス交換が必要な用途のためのベントキャップ付き
• 滅菌済み、ノンパイロジェニック
• RNase / DNaseフリー
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | 431253 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ネック形状 | 広口 |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 容量 | 3000 mL |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
| バッフル | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19126005
- 质量证书 – 批号 15326004
- 质量证书 – 批号 09226003
- 质量证书 – 批号 01626002
- 质量证书 – 批号 01526001
- 质量证书 – 批号 23225003
- 质量证书 – 批号 20025002
- 质量证书 – 批号 17925001
- 质量证书 – 批号 34424003
- 质量证书 – 批号 31424002
- 质量证书 – 批号 07024001
- 质量证书 – 批号 02923002
- 质量证书 – 批号 02323001
- 质量证书 – 批号 34722012
- 质量证书 – 批号 27922011
- 质量证书 – 批号 26622010
- 质量证书 – 批号 24222009
- 质量证书 – 批号 12522008
- 质量证书 – 批号 10222007
- 质量证书 – 批号 09622006
- 质量证书 – 批号 09522005
- 质量证书 – 批号 07022004
- 质量证书 – 批号 02722003
- 质量证书 – 批号 01822002
- 质量证书 – 批号 01222001
- 质量证书 – 批号 33321012
- 质量证书 – 批号 32821011
- 质量证书 – 批号 32721010
- 质量证书 – 批号 28421009
- 质量证书 – 批号 28121008