text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 125mL

Product Number431404

E-mail
(次の製品の代替品になります: 355115)



ポリカーボネート製
  • 振とう培養用
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック
  • RNase / DNaseフリー


¥46,770 per case

Out of Stock

Details
Product Number   431404
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   広口  
キャップスタイル   フラットトップ  
キャップ直径   33 mm  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
ネック外径   26 mm (approx.)  
滅菌   あり  
特長   ディスポーザブル  
容量   125 mL  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
トップスタイル   ネジ付き  
バッフル   Yes  
Graduation Interval   25 mL  
Specifications Documents