text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ 250mL

Product Number431407

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


(次の製品の代替品になります: 355119)



ポリカーボネート製
  • 振とう培養用
  • ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途向け
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック
  • RNase / DNaseフリー


Details
Product Number   431407
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   広口  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ直径   38 mm  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
ネック外径   31 mm (approx.)  
滅菌   あり  
特長   ディスポーザブル  
容量   250 mL  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
トップスタイル   ネジ付き  
バッフル   Yes  
目盛りの間隔   25 mL  
Specifications Documents