Corning® 2 L PETG Erlenmeyer Flask with Vent Cap
产品编号431280
- Made from optically-clear polyethylene terephthalate (PETG)
- Ideal for shaker culture applications
- Vent caps supplied in every case of product for applications requiring sterile gas exchange
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431280 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 6 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cap Style | Vented |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Orange |
| Sterile | Yes |
| Feature | Disposable |
| Flask Style | Erlenmeyer |
| Top Style | Threaded |
| Baffles | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27725005
- 质量证书 – 批号 24225004
- 质量证书 – 批号 21525003
- 质量证书 – 批号 19925002
- 质量证书 – 批号 03225001
- 质量证书 – 批号 32424003
- 质量证书 – 批号 27124002
- 质量证书 – 批号 13724001
- 质量证书 – 批号 31423003
- 质量证书 – 批号 24823002
- 质量证书 – 批号 22223001
- 质量证书 – 批号 25522003
- 质量证书 – 批号 16422002
- 质量证书 – 批号 08722001
- 质量证书 – 批号 35421005
- 质量证书 – 批号 35421004
- 质量证书 – 批号 17921003
- 质量证书 – 批号 17621002
- 质量证书 – 批号 02821001
- 质量证书 – 批号 25420001
- 质量证书 – 批号 35019001
- 质量证书 – 批号 20618001
- 质量证书 – 批号 17017001