Corning® PETG 三角フラスコ2Lバッフル付 ベントキャップ
Product Number431281

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 光学的に透明なポリエチレンテレフタレート(PTEG)から製造
- 振とう培養アプリケーションに最適
- 無菌ガス交換用ベントキャップ
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- RNase/Dnaseフリー
¥34,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431281 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | Corning® |
キャップスタイル | ベントタイプ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
キャップカラー | オレンジ |
滅菌 | Yes |
特長 | ディスポーザブル |
フラスコスタイル | 三角フラスコ |
トップスタイル | ネジ付き |
バッフル | Yes |
Specifications Documents