Corning® PETG 三角フラスコ3Lバッフル付 ベントキャップ
Product Number431283
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 光学的に透明なポリエチレンテレフタレート(PTEG)から製造
- 振とう培養アプリケーションに最適
- 無菌ガス交換用ベントキャップ
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- RNase/Dnaseフリー
¥29,980 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431283 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | Yes |
| 特長 | ディスポーザブル |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
| バッフル | Yes |
Specifications Documents