Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® PETG 三角フラスコ 5L バッフル付 ベントキャップ
Product Number431285
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Corning 5L 三角フラスコは、スペース効率を考慮した浮遊培養のスケールアップに役立つように設計されています。このフラスコは滅菌済みですぐに使えるので、振とう培養や保存に最適です。
- バッフル付き
- 正確性のために型押し目盛付き
- 無菌性を維持しながら連続的なガス交換が可能な大型ベントキャップで漏れを防止
- 最高の無菌性保証レベル(SAL)10-6
- ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー
- 光学的に透明なポリエチレンテレフタレート(PETG)から製造
¥50,680 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 431285 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
| 特長 | ディスポーザブル |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
| バッフル | Yes |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.11726001
- Quality Certificate - Lot No.22525001
- Quality Certificate - Lot No.34424001
- Quality Certificate - Lot No.15722001
- Quality Certificate - Lot No.32621002
- Quality Certificate - Lot No.17621001
- Quality Certificate - Lot No.26020001
- Quality Certificate - Lot No.21118001
- Quality Certificate - Lot No.26417002