text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ ベントキャップ 250mL

Product Number431144

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


(次の製品の代替品になります: 355121)



• ポリカーボネート製
• 振とう培養用
• ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途向け
• 滅菌済み、ノンパイロジェニック
• RNase / DNaseフリー

¥53,870 per case

Details
Product Number   431144
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   広口  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
ネック外径   31 mm (approx.)  
滅菌   あり  
特長   ディスポーザブル  
容量   250 mL  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
トップスタイル   ネジ付き  
バッフル   No  
目盛りの間隔   25 mL  
Specifications Documents