Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 1L
Product Number431402
(次の製品の代替品になります: 355127)
ポリカーボネート製
ポリカーボネート製
- 振とう培養用
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- RNase / DNaseフリー
¥65,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431402 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ネック形状 | 広口 |
| キャップスタイル | フラットトップ |
| キャップ直径 | 43 mm |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネック外径 | 43 mm (approx.) |
| 滅菌 | あり |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 容量 | 1000 mL |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
| バッフル | Yes |
| 目盛りの間隔 | 50 mL |
Specifications Documents