text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PETG 三角フラスコ3L ベントキャップ

Product Number431282

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.



  • 光学的に透明なポリエチレンテレフタレート(PTEG)から製造
  • 振とう培養アプリケーションに最適
  • 無菌ガス交換用ベントキャップ
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック
  • RNase/Dnaseフリー



¥28,950 per case

Less than 10 in Stock

Details
Product Number   431282
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
Sterile   Yes  
Feature   Disposable  
Flask Style   Erlenmeyer  
Top Style   Threaded  
Baffles   No  
Specifications Documents