Corning® 0.25" IDチューブ、3 × AseptiQuik® G コネクター付き Tコネクター、滅菌済み
Product Number3162

- クローズドシステムアプリケーション用Tコネクター 、3つの AseptiQuick® G コネクターとクランプ
- 内径1/4インチの 化学薬品耐性、ヒートフレキシブルチューブ
- 滅菌保障レベル(SAL) 10⁻⁶
¥220,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3162 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 4 / ケース |
ブランド | Corning® |
アダプタースタイル | 3つの AseptiQuik® G |
滅菌 | Yes |
滅菌詳細 | SAL 10⁻⁶ |
Specifications Documents