text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 0.25" IDチューブ、AseptiQuik® G コネクター、フィルター付き 5L 三角フラスコ、滅菌済み

Product Number3169

E-mail
  • AseptiQuick® G と 0.2 µm ポア ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) フィルター付き5L 三角フラスコ
  • 内径1/4インチの 化学薬品耐性、ヒートフレキシブルチューブ
  • 滅菌保障レベル(SAL) 10⁻⁶


¥86,000 per case

Details
Product Number   3169
パック入数   1 / パック  
ケース入数   2 / ケース  
ブランド   Corning®  
アダプタースタイル   AseptiQuik® G  
最大ワーキング容量   5 L  
滅菌   Yes  
滅菌詳細   SAL 10⁻⁶  
Specifications Documents