Corning® CellCube® チュービングマニュホールド, 3/8”ID 熱可塑性チューブ, クロスコネクション, 4 × 無菌コネクター
Product Number3235
- 3×AseptiQuik® Sコネクター, 1×AseptiQuik® Gコネクター, 4×チューブクランプ
- 滅菌保証レベル(SAL) 10⁻⁶
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥117,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3235 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| アダプタースタイル | 3 AseptiQuik® S Connectors, 1 AseptiQuik® G Connectors, 4 Tube Clamps |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents