text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 36” ポンプチューブ、0.375” ID チューブ、2 × MPCコネクター、滅菌済み

Product Number3278

E-mail


  • オスMPC付ポンプチュービングセット
  • 2つの 3214 と1つの 3278と接続するためのポンプ用チュービングセット



¥71,000 per case

You might also be interested in
Corning® T- チュービングマニュホールド、 ミディアムフィルター、0.375" ID チューブ、2 × AseptiQuik® G コネクター、滅菌済み
Corning® クロスコネクタ-、0.375” ID チューブ、メスMPC と 3 × AseptiQuik® G コネクター、滅菌済み
10層 CellCube® モジュール, 培養面積 8,500 cm² と無菌コネクター
25層 CellCube® モジュール, 培養面積 21,250 cm² と無菌コネクター
Details
Product Number   3278
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
アダプタースタイル   オス MPC  
滅菌   Yes  
滅菌詳細   SAL 10⁻⁶  
Specifications Documents