可穿透性细胞培养小室也称为细胞培养小室,是研究贴壁依赖性细胞系和非贴壁依赖性细胞系的重要工具。
您可利用细胞培养小室:
- 生成更接近体内状态的细胞培养环境
- 使得极性细胞以更自然的方式进行代谢,因为可以在细胞顶端和基底端滋养细胞
- 接触式或非接触式细胞共培养
- 使用不同的孔径、膜类型和10μm透明膜设计多种实验
- 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能
- 相差显微镜下具有极佳的可见度
- 提供多孔板形式
- 无菌
可穿透性细胞培养小室也称为细胞培养小室,是研究贴壁依赖性细胞系和非贴壁依赖性细胞系的重要工具。
您可利用细胞培养小室:
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | 24 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚酯膜小室,无菌 | 6 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 3452 | 24 mm Transwell® 3 µm孔径聚酯膜小室,无菌 | 6 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 3460 | Corning® 12 mm Transwell® with 0.4 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile | N/A | per case | ||||
| 3462 | Corning® 12 mm Transwell® with 3.0 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile | 12 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 3464 | 6.5 mm Transwell® 8.0 µm孔径聚酯膜小室,无菌 | 12 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 3470 | 6.5 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚酯膜小室,无菌 | 12 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
| 3472 | 6.5 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚酯膜小室,无菌 | 12 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case |