text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェル(ポリカーボネート製メンブレン)

E-mail

パーミアブルサポート、またはセルカルチャーインサートとして知られています。これらの製品は、足場依存性/非依存性細胞の研究に欠くことのできないツールです。

セルカルチャーインサートはこれらの用途にお使いいただけます:

  • in vivo により近い培養環境を作る
  • 上部下部両方から栄養を吸収できることから、より自然な代謝活性を実現
  • 細胞間の接触あり/なしの共培養
  • 様々なポアサイズ、メンブレンの種類、コーティングの種類を使って多様な実験を組み立てることができます。
  • ポアサイズは0.4µm から 8.0µm までです。
  • 細胞接着に最適な処理が施されています。
  • マルチプルウェルプレートにあらかじめセットされています。
  • 細胞の観察にはメンブレンの染色が必要です。
  • 滅菌済みです。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3422 トランズウェル 24ウェル 8.0 μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み   12 / パック     48 / ケース     Corning®   ¥24,500 per case
3428 トランズウェル6ウェル8.0μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み   6 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥16,500 per case