Corning® BioCoat® Control Inserts with 0.4 µm PET Membrane in two 24-well Plates, 12/Pack, 24/Case
产品编号354572
Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 2 plates per case
Corning® BioCoat™ Control 0.4 µm PET Membrane 24-well Permeable Supports are packaged ready to use in Falcon® Companion Plates, 24/case.
Storage: Store at room temperature, away from direct sunlight.
Shelf life: >= 3 months from date of shipment
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354572 |
| Qty./Pk | 12 / Pk |
| Qty./Cs | 24 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 0.3 cm² |
| Membrane Material | Polyethylene terephthalate (PET) |
| Membrane Pore Size | 0.4 µm |
| Membrane Diameter | 6.4 mm |
| Packaging Format | 12 Inserts/Plate/Pk, 2 Plates/Cs |
| Application | Air-Liquid Interface (ALI) Cultures |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09725001
- 质量证书 – 批号 33724003
- 质量证书 – 批号 27424001
- 质量证书 – 批号 27523002
- 质量证书 – 批号 8120003
- 质量证书 – 批号 6025003
- 质量证书 – 批号 5327007
- 质量证书 – 批号 5296001
- 质量证书 – 批号 5096006
- 质量证书 – 批号 4314004
- 质量证书 – 批号 4195003
- 质量证书 – 批号 4090012
- 质量证书 – 批号 3339827
- 质量证书 – 批号 2115005
- 质量证书 – 批号 1246001
- 质量证书 – 批号 1117001
- 质量证书 – 批号 1020007
- 质量证书 – 批号 0293001
- 质量证书 – 批号 0217001
- 质量证书 – 批号 0076010