text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コントロール カルチャーインサート 8.0 μm PETメンブレン, 24ウェル用, 12個/パック, 24個/ケース

Product Number354578

E-mail

Corning BioCoat コントロールインサート 8.0 µm PETメンブレン24ウェルインサートは、すぐに使用できるようにFalcon® コンパニオンプレートにセットされています。

保存:室温で保存、直射日光を避けてください。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥24,500 per case

Out of Stock

Details
Product Number   354578
Qty./Pk   12 / Pk  
Qty./Cs   24 / Cs  
Brand   Corning®  
Cell Growth Area   0.3 cm²  
Membrane Material   Polyethylene terephthalate (PET)  
Membrane Pore Size   8 µm  
Membrane Diameter   6.4 mm  
Packaging Format   12 Inserts/Plate/Pk, 2 Plates/Cs  
Specifications Documents