text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーインサート

E-mail

  • トラックエッチングを施したPET(ポリエチレンテレフタレート)メンブレンは、滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいています。
  • タンパク質吸着を抑えたPETメンブレンです。
  • 滅菌済みです。
  • 6, 12と24ウェルを含む様々なラインナップがあります。
  • メンブレンポア直径0.4, 1.0, 3.0と8.0 µmから選択可能です。
  • 個別ブリスターパック包装、ケース当たり48インサート入りです。
  • ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。
  • 革新的なハンギングデザインによりピペッティングが容易となり、共培養が可能です。

仕様を選択してください。

メンブレンタイプ
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
353095 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 0.4 μm PET 透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース   1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥24,500 per case
353096 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 3.0 μm PET 透明 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース    1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥24,500 per case
353097 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 8.0 μm PET 透明 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース    1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥24,500 per case
353104 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 1.0 μm PET 透明 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース    1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥24,500 per case
353492 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 3.0 μm(HD)PET 半透明 高密度PETメンブレン, 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース    1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥24,500 per case
353495 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 0.4 μm(HD)PET 半透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース   1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥24,500 per case