text.skipToContent text.skipToNavigation

Snapwell™ Inserts

E-mail

The Snapwell insert is a modified Transwell culture insert that contains a 12 mm diameter tissue culture-treated membrane supported by a detachable ring. The inserts are primarily used for transport and electrophysiological studies. Once cells are grown to confluence, this ring-supported membrane can be placed into either vertical or horizontal diffusion or Ussing chambers.


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3407 Costar® スナップウェル インサート ポリカーボネートメンブレン 12mm 0.4μm孔サイズ、滅菌済み   6 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥20,400 per case
3801 Costar® スナップウェル インサート ポリエステルメンブレン 12mm 0.4µm 孔サイズ 滅菌済み   6 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥26,500 per case