Falcon® インサート用フィーダートレイ(96ウェル)フタ付き
Product Number353924

Falcon® 96ウェルフィーダートレイ、フタ付き。無処理ポリスチレン製、セルベースドアッセイの際の培地のフィーディングトレイ。取り外し可能な仕切り板により培地のはねやコンタミネーションのリスクが低減されます。
滅菌済み ノンパイロジェニック

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 353924 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 5 / ケース |
ブランド | Falcon® |
Specifications Documents