Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® 96ウェル スクウェアウェル プレート フタ付き
Product Number353925
Falcon® 96スクウェアウェル アングルボトム マルチウェルインサートシステム、フタ付き、滅菌済み、5/ケース、無処理、ノンパイロジェニック。Falcon 96マルチウェルインサートシステムは、セルベースドアッセイにおける化合物のマニュアルおよびロボティックスクリーニングに適したセルカルチャーインサートのプラットフォームです。
保存:直射日光を避けて室温で保存してください。
- 自動化に対応したデザイン
- ほとんどのロボットおよび自動送液装置に対応したフォーマット
- サンプルの効率的な回収
- Falcon 96スクウェアウェル、アングルボトムプレートの特徴は、無駄なくサンプルを活用できるアングルボトムです。
- 優れた再現性
- 一体型のフィーダートレイがウェル間の単層膜の形成に関してウェル間の整合性を高めます
- アッセイへの柔軟性 - 輸送研究に適しています
- 頂側から基底または基底から頂側への薬物輸送測定用のCaco-2、MDCK、LLC-PK1を含む、多くの細胞株で本システムを使用できます
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353925 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
Specifications Documents