- 自動化、ハイスループットでの走化、遊走、浸潤セルベースの研究をサポートします。
- 簡便なリアルタイムの蛍光測定によって、細胞の遊走、浸潤アッセイの効率を向上させます。
- 走化、細胞遊走、浸潤アッセイの簡便化が可能です。
- 標準化されたデザインなので、様々なプロトコールで使用できます。
- リアルタイムカイネティックの読み取り可能なプロトコールです。
- インサートの分解、破壊することなしにリアルタイムで測定できます。
- サンプル処理数が向上します。
- 手動での細胞除去や細胞数の計測が必要ありません。
- 自動化に対応しています。
- 96マルチウェルインサートは、市販の測定機、リキッドハンドリング装置での使用に適しています。
- 独自の特許権を有する蛍光遮断メンブレンです。
- 細胞標識によく使用される蛍光色素の励起波長と蛍光波長を99.0%遮断します。
コーニングフルオロブロック 96マルチウェル インサートシステムは、自動化を念頭においてデザインされています。一体型のインサートハウジングと蛍光をブロックする微小孔性メンブレン (3.0、8.0 µm のポアサイズからお選びいただけます) により、創薬プロセスにおける効率、生産性、スループットを向上させます。新しいレシーバープレートは、ウェル間のクロスろーくを最小化するようデザインされています。96 マルチウェルインサートの黒いハウジングは自家蛍光を遮断します。これらの特長により、クロストークやバックグラウンドシグナルではなく、確実にアッセイ由来の蛍光を測定することができます。