text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® FluoroBlok™ 96 マルチウェル インサートシステム、PETメンブレン

E-mail

  • 自動化、ハイスループットでの走化、遊走、浸潤セルベースの研究をサポートします。
  • 簡便なリアルタイムの蛍光測定によって、細胞の遊走、浸潤アッセイの効率を向上させます。
  • 走化、細胞遊走、浸潤アッセイの簡便化が可能です。
  • 標準化されたデザインなので、様々なプロトコールで使用できます。
  • リアルタイムカイネティックの読み取り可能なプロトコールです。
  • インサートの分解、破壊することなしにリアルタイムで測定できます。
  • サンプル処理数が向上します。
  • 手動での細胞除去や細胞数の計測が必要ありません。
  • 自動化に対応しています。
  • 96マルチウェルインサートは、市販の測定機、リキッドハンドリング装置での使用に適しています。
  • 独自の特許権を有する蛍光遮断メンブレンです。
  • 細胞標識によく使用される蛍光色素の励起波長と蛍光波長を99.0%遮断します。

コーニングフルオロブロック 96マルチウェル インサートシステムは、自動化を念頭においてデザインされています。一体型のインサートハウジングと蛍光をブロックする微小孔性メンブレン (3.0、8.0 µm のポアサイズからお選びいただけます) により、創薬プロセスにおける効率、生産性、スループットを向上させます。新しいレシーバープレートは、ウェル間のクロスろーくを最小化するようデザインされています。96 マルチウェルインサートの黒いハウジングは自家蛍光を遮断します。これらの特長により、クロストークやバックグラウンドシグナルではなく、確実にアッセイ由来の蛍光を測定することができます。

Choose your specification

ポアサイズ
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
351161 Corning® FluoroBlok™ 96マルチウェルインサートシステム(3.0μmポアPETメンブレン付き)、滅菌済み, 1/パック, 1/ケース   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥63,400 per case
351162 Corning® FluoroBlok™ 96マルチウェルインサートシステム(3.0μmポアPETメンブレン付き)、滅菌済み, 5/パック, 5/ケース   5 / パック     5 / ケース     Corning®   ¥304,000 per case