Falcon® マルチウェルインサート用フィーダートレイ(24ウェル用) フタ付き
Product Number351186

【在庫がなくなり次第販売終了になります】
セルベースドアッセイのフィーディング用ポリスチレン培地トレー
保存:直射日光を避けて室温で保存してください。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥14,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 351186 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 5 / ケース |
ブランド | Falcon® |
プレートフォーマット | 24 ウェル |
表面処理 | 無処理 |
メンブレン直径 | 6.5 mm |
Specifications Documents