Corning® 1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC 無処理 非滅菌 フタなし 長辺バーコード付き
Product Number4560
- ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
- ローベースのデザインはオプションのボトムリーダーの感度向上のためにデザインされています
- 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
- 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
- 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
- 無処理(中結合)ポリスチレン表面は、疎水性のため受動的な相互作用により生体分子が結合します
- ワーキングボリュームは最大10 µLです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥587,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4560 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スムーストップ |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents