text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC CellBIND 滅菌済み フタなし 長辺バーコード付き

Product Number4563

E-mail
  • ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
  • ローベースのデザインはオプションのボトムリーダーの感度向上のためにデザインされています
  • 非常に透明度の高いフィルムは顕微鏡イメージングに適しています
  • トップリーディングおよびボトムリーディング両方のマイクロプレートリーダーでお使いいただけます
  • Corning セルバインド表面は細胞接着に最適です
  • 滅菌済み
  • 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
  • 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
  • ワーキングボリュームは最大10 µLです
  • マイクロプレートの長辺サイドにバーコードがついています

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥705,200 per case

Out of Stock

Details
Product Number   4563
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スムーストップ  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   12.5 µL  
培養面積   0.03 cm²  
推奨培地ウェル容量   8 - 5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
表面処理   Corning CellBIND表面  
滅菌   あり  
フタ付き   No  
Specifications Documents