text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536ウェルプレート黒 平底 COC NBS 非滅菌 フタなし 長辺バーコード付き

产品编号4567

电子邮件
  • ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
  • ウェルボトムを高くすることにより、感度が向上しています
  • 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
  • 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
  • ワーキングボリュームは最大10 µLです
  • マイクロプレートの長辺サイドにバーコードがついています

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


详情
产品编号   4567
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スムーストップ  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   12.5 µL  
培養面積   0.03 cm²  
推奨培地ウェル容量   8 - 5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
表面処理   NBS  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
产品规格文件