text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536ウェルプレート白 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 長辺バーコード付き

Product Number4570

E-mail
  • ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
  • ウェルボトムを高くすることにより、感度が向上しています
  • 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
  • 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
  • ワーキングボリュームは最大10 µLです
  • マイクロプレートの長辺サイドにバーコードがついています

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥235,100 per case

Details
Product Number   4570
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スムーストップ  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   12.5 µL  
培養面積   0.03 cm²  
推奨培地ウェル容量   8 - 5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   No  
フタ付き   No  
Specifications Documents