text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536ウェル クリアボトムプレート黒 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺バーコード付き

Product Number4675

E-mail
  • ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
  • ローベースのデザインはオプションのボトムリーダーの感度向上のためにデザインされています
  • 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
  • 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
  • ワーキングボリュームは最大10 µLです
  • マイクロプレートの短辺サイドにバーコードがついています

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥587,700 per case

Out of Stock

Details
Product Number   4675
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   16.46 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents