Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1536ウェル クリアボトムプレート黒 COC PDL フタなし 短辺バーコード付き
Product Number4677
- ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
- ローベースのデザインはオプションのボトムリーダーの感度向上のためにデザインされています
- 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
- 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
- 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
- ワーキングボリュームは最大10 µLです
- マイクロプレートの短辺サイドにバーコードがついています
- ポリ-D-リジンコートは細胞接着を向上させます
¥1,089,540 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 4677 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 16.46 µL |
| 表面処理 | ポリ-D-リジン |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
Specifications Documents
Available Certificates