Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Corning® 1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC CellBIND 滅菌済み フタなし 長辺バーコード付き
Product Number4563

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

- ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
- ローベースのデザインはオプションのボトムリーダーの感度向上のためにデザインされています
- 非常に透明度の高いフィルムは顕微鏡イメージングに適しています
- トップリーディングおよびボトムリーディング両方のマイクロプレートリーダーでお使いいただけます
- Corning セルバインド表面は細胞接着に最適です
- 滅菌済み
- 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
- 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
- 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
- ワーキングボリュームは最大10 µLです
- マイクロプレートの長辺サイドにバーコードがついています

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4563 |
パック入数 | 20 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 1536 ウェル |
プレート外観 | スムーストップ |
プレート色 | 黒クリアボトム |
ウェルボトム | フラット |
ボトムの色 | クリア |
ウェル容量 | 12.5 µL |
培養面積 | 0.03 cm² |
推奨培地ウェル容量 | 8 - 5 µL |
推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
表面処理 | Corning CellBIND表面 |
滅菌 | Yes |
フタ付き | No |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.08224017
- Quality Certificate - Lot No.26923003
- Quality Certificate - Lot No.02020024
- Quality Certificate - Lot No.23417008
- Quality Certificate - Lot No.18717031
- Quality Certificate - Lot No.27916024
- Quality Certificate - Lot No.22614020
- Quality Certificate - Lot No.18213002
- Quality Certificate - Lot No.Generic