Corning® PureCoat™アミン96ウェルブラック/透明平底プレート、5枚/ケース
Product Number354717
Corning®PureCoat™は、細胞パフォーマンスをより発揮できるようにデザインされた、化学的修飾処理を施したアニマルフリーの細胞培養表面の新「ブランド」です。独自の薄層フィルムコーティング技術は、均一で機能的な培養表面を生み出し、細胞培養アプリケーションのための高度にコントロールされた環境を提供します、5枚/ケース。
室温保存—特別な保存方法、取扱いの必要無し
製造日から18ヶ月以上安定
最適な細胞株を用いた品質管理
滅菌済み(SAL10^6)
非細胞毒性およびノンパイロジェニック
カルチャーウェア素材は、細胞培養に適したポリスチレン
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354717 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 表面コーティング | アミン |
Specifications Documents